Polska - Polski

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 10920 lm, 5700 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni asymetryczny do stacji benzynowych, IP66

BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS

Opis produktu

Under-canopy light, Odlew aluminiowy, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 10920 lm, 74 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Średni asymetryczny do stacji benzynowych, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód bez wtyczki 3-biegunowej, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925866262
Pełny kod zamówienia: 871869981944600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED128 [LED module 12800 lm]
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
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt