Polska - Polski

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 91 W, 14400 lm, 5700 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Obrotowy-symetryczny średni do stacji benzynowych, IP66

BCP333 LED159/757 I PRM

Opis produktu

Under-canopy light, Odlew aluminiowy, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 14400 lm, 91 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Obrotowy-symetryczny średni do stacji benzynowych, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 910925865280
Pełny kod zamówienia: 871869699758100

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED159 [LED module 15900 lm]
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
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt