Polska - Polski

Philips CoreLine Tempo (średni), Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symetryczna, IP66

BVP125 LED160-4S/740 S

Opis produktu

Floodlight, Aluminium, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 16000 lm, 117 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 912300060475
Pełny kod zamówienia: 872016955897700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED160 [LED module 16000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP125 LED160-4S/740 S txt 4.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060475 pl_PL pdf 326.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060475_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-912300060475_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP125 LED160-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED160-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED160-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED160-4S/740 S LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB