Philips CoreLine Tempo (duży), Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66

BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Opis produktu

Floodlight, Aluminium, Szary, Szary aluminium (RAL9007), Zasilacz (wł./wył.), 16000 lm, 109 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 912300023662
Pełny kod zamówienia: 871869909641000

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
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
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania