Polska - Polski

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Symetryczna, IP66

BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Opis produktu

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Wspornik montażowy regulowany, Zasilacz z interfejsem DMX, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV dla trybu różnicowego, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy, FIFA Quality Pro

Kod zamówienia: 912300060424
Pełny kod zamówienia: 872016955312500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED2500 [LED module 250000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat