Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 145200 lm, 5700 K, CRI80, Symetryczna, IP66
BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX
Opis produktu
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Wspornik montażowy regulowany, Zasilacz z interfejsem DMX, 145200 lm, 1010 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV dla trybu różnicowego, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy, FIFA Quality Pro
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED1650 [LED module 165000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat