Philips UniStreet gen2, Road & street light, 28.5 W, 3520 lm, 3000 K, CRI80, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Wąski rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG10-10
BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z DynaDimmer, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, 3520 lm, 28.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Wąski rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED40 [LED module 4000 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Signify Circle