Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 132 W, 18690 lm, 3000 K, CRI70, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Średni rozsył 32, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG10-10

BGP293 LED220-4S/730 II DM32 GR-10714 MS

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 32 do 76 mm regulowane, Zasilacz z DynaDimmer i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowana), 18690 lm, 132 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 32, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Przewód 12 m bez wtyczki, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925868939
Pełny kod zamówienia: 871951470790000

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED220 [LED module 22000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania