Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 23.5 W, 2904 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 2904 lm, 23.5 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925866858
Pełny kod zamówienia: 871951410122700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED34 [LED module 3400 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania