Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 30.5 W, 4524 lm, 4000 K, CRI70, Bardzo szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66
BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z regulacją, 4524 lm, 30.5 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bardzo szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED51 [LED module 5100 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Signify Circle