Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 42.5 W, 6264 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66
BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 48 mm, Zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 6264 lm, 42.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 12 m bez wtyczki, 2 szybkozłączki 5-biegunowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED74 [LED module 7400 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Signify Circle