Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 186 W, 29240 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 29240 lm, 186 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925866667
Pełny kod zamówienia: 871951407933500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED340 [LED module 34000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania