Polska - Polski

Philips Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925866569
Pełny kod zamówienia: 871951406001200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt