Polska - Polski

Philips Iridium gen4, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925866557
Pełny kod zamówienia: 871951405989400

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt