Polska - Polski

Philips DigiStreet

Przygotuj swoje miasto na przyszłe innowacje dzięki oprawom DigiStreet

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Wyczyść wszystko

Niestety, brak wyników dla {name}

Informacje o serii produktów

Opis

Oświetlenie zostało zaprojektowane z myślą o długofalowym zastosowaniu oraz modernizacji pod kątem architektury DigiStreet, co pozwala już dziś cieszyć się korzyściami płynącymi ze zintegrowanego oświetlenia, a także przygotowuje miasto na nadchodzące innowacje! Dwa gniazda umożliwiają bezpośrednie podłączenie do systemu CityTouch, a także umożliwiają podłączenie do przyszłych innowacji IoT. Oprócz tego, dzięki zastosowaniu znacznika serwisowego, każdą pojedynczą oprawę oświetleniową można jednoznacznie zidentyfikować. Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego po wewnętrznej stronie otworu na słupie uzyskujesz dostęp do konfiguracji oprawy, umożliwiającej łatwą i szybką konserwację i programowanie przez cały okres użytkowania oprawy. Oprawa Digistreet zawiera specjalne schematy oświetleniowe, które: 1) utrzymują optymalne warunki ekosystemu dla nietoperzy oraz 2) zachowują zaciemnione niebo w nocy.

Korzyści

  • Rozwojowe rozwiązanie, które można łatwo zmodernizować bezpośrednio po instalacji lub w późniejszym terminie o przyszłe węzły i czujniki systemu CMS, aby rozszerzyć je o nowe funkcje.

  • Duży wybór optyk umożliwiający dostosowanie oświetlenia do wymagań konstrukcyjnych ulic i dróg na całym świecie.

Cechy

  • Łatwa identyfikacja oprawy dzięki etykiecie serwisowej

  • Wysoka skuteczność świetlna sięgająca 161 lm/W

Zastosowania

  • Ulice miejskie i drogi dojazdowe
  • Teren miejski i mieszkaniowy
  • Centra miast i główne ulice
  • Ścieżki rowerowe, ścieżki i przejścia dla pieszych

Do pobrania