Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Opis produktu
CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E14
- Nominalny okres eksploatacji 15 000 h
- Cykl Przełączania 20 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 2 lata