Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Opis produktu

MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002982601
Pełny kod zamówienia: 871951431539600

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    20 000
  • Trwałość Znamionowa (Godziny)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb

Do pobrania