Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h
MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27
Opis produktu
MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h, 176 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E27
- Nominalny okres eksploatacji 70 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 8 years