Polska - Polski

Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27

Opis produktu

MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h, 156 lm/W, EEL D, PF 0.9, Szyba, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003467818
Pełny kod zamówienia: 871951444903900

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    70 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    8 years

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt