Polska - Polski

Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

Opis produktu

MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 65 W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h, 166 lm/W, EEL D, Szyba, RG1, IP40

Kod zamówienia: 929003467612
Pełny kod zamówienia: 871951444899500

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E40
  • Nominalny okres eksploatacji
    70 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    8 years

Do pobrania