Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
Opis produktu
MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 23 W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h, 156 lm/W, EEL D, Szyba, RG1, IP40
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E27
- Nominalny okres eksploatacji 70 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 8 years