Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h
MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40
Opis produktu
MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E40
- Nominalny okres eksploatacji 70 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 8 years