Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
Opis produktu
MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 50 W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h, 162 lm/W, EEL D, Szyba, RG1, IP40
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E40
- Nominalny okres eksploatacji 70 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 8 years