Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27

Opis produktu

MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 34 W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, Szyba, RG1, IP40

Kod zamówienia: 929003467212
Pełny kod zamówienia: 871951444891900

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    70 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere

Do pobrania