Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

Opis produktu

MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 23 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h, 173 lm/W, EEL C, Szyba, RG1, IP40

Kod zamówienia: 929003467112
Pełny kod zamówienia: 871951444889600

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    70 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere

Do pobrania