Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Opis produktu

MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 65 W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003468818
Pełny kod zamówienia: 871951444923700

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E40
  • Nominalny okres eksploatacji
    70 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere

Do pobrania