Philips MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G
Opis produktu
MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E27
- Nominalny okres eksploatacji 50 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 5 lat