Philips MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
Opis produktu
MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 h, 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E27
- Nominalny okres eksploatacji 50 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 5 lat