Philips MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G
Opis produktu
MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E27
- Nominalny okres eksploatacji 50 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 5 lat