Polska - Polski

Philips MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 h, 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003530902
Pełny kod zamówienia: 871951445197100

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt