Polska - Polski

Philips MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003530802
Pełny kod zamówienia: 871951445195700

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt