Philips MASTER, LED, Owalne, Tylko sieciowe, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Opis produktu

MASTER, LED, Owalne, Tylko sieciowe, 19 W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003530702
Pełny kod zamówienia: 871951445193300

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania