Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
Opis produktu
MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastik, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E40
- Nominalny okres eksploatacji 50 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LED Highbay
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Narrow Cone
- Okres gwarancji 5 lat