Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Opis produktu

MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 95 W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Plastik, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002350802
Pełny kod zamówienia: 871869975369600

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E40
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED Highbay
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Wide Cone
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania