Philips MASTER Value LEDtube Universal T8
Uniwersalne oświetlenie T8 LEDtube teraz jeszcze łatwiejsze w montażu
Produkty
Produkt | Porównaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 2 300 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2 500 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2 500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 400 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 700 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informacje o serii produktów
Opis
Nowa uniwersalna świetlówka Philips MASTER Value LEDtube T8 pozwala tworzyć proste i łatwe w obsłudze systemy oświetleniowe. Nie wymaga specjalnych sterowników, a dzięki wyjątkowej konstrukcji pasuje bezpośrednio do opraw oświetleniowych wyposażonych w stateczniki elektromagnetyczne, stateczniki elektroniczne HF lub zasilanie sieciowe. Jest bardzo prosta w obsłudze i nie trzeba już kupować dwóch rodzajów świetlówek. Uniwersalna świetlówka Philips MASTER Value LEDtube T8 zapewnia doskonałe bezpieczeństwo, niezawodność i łatwość instalacji. Jest idealną alternatywą dla standardowych świetlówek fluorescencyjnych — zapewnia maksymalną wartość w całym okresie eksploatacji, wysoką oszczędność energii i niższe koszty konserwacji.
Korzyści
Niższe koszty operacyjne dzięki niewielkiemu zużyciu energii
Niższe koszty konserwacji dzięki wyższej trwałości — w porównaniu z lampami konwencjonalnymi
Cechy
Wymiana istniejących lamp T8 na stateczniku EM/HF i montaż złącza zasilania
Oszczędność energii w porównaniu do świetlówek fluorescencyjnych