Philips MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 31678200
Pełny kod zamówienia: 871951431678200

Do pobrania