Polska - Polski

Philips MASTER LED tube Mains/DC

Dla najwyższej wydajności i zrównoważonego rozwoju

Nowość

Produkty

Wyczyść wszystko

Niestety, brak wyników dla {name}

Informacje o serii produktów

Opis

Nasza nowa świetlówka Philips MASTER LED tube Mains/DC to przełomowy produkt zaprojektowany zarówno do oświetlenia ogólnego, jak i awaryjnego. Zapewnia szybkie i łatwe rozwiązanie umożliwiające modernizację całego systemu oświetleniowego za jednym razem, bez konieczności wymiany istniejących opraw. Wysokiej jakości i niezawodne oświetlenie zarówno podczas codziennej pracy, jak i w przypadku niespodziewanych przerw w dostawie energii elektrycznej, na którym można polegać. Przy żywotności do 75 000 godzin i skuteczności 185 lm/W rozwiązanie jest również trwałe i energooszczędne.

Korzyści

  • Bezkopromisowa wydajność, która zapewnia rozwiązanie zarówno do oświetlenia ogólnego, jak i awaryjnego

  • Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i długiemu okresowi eksploatacji

Cechy

  • Rozwiązanie 2-w-1 odpowiednie do oświetlenia ogólnego i awaryjnego

  • Przystosowane do pracy w systemach oświetlenia awaryjnego scentralizowanych i zdecentralizowanych

Zastosowania

  • Biura, szkoły, służba zdrowia; parkingi, magazyny, przemysł; przestrzenie publiczne
  • Oświetlenie ogólne i awaryjne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Instalację powinni wykonać wykwalifikowani profesjonaliści zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Zmodyfikowana oprawa powinna spełniać odpowiednie normy dotyczące oświetlenia awaryjnego. Proszę użyć udostępnionej listy kontrolnej, aby przeprowadzić właściwe oceny ryzyka przed, podczas i po instalacji.

  • Należy pamiętać, że do użytku z systemem zdecentralizowanym należy również użyć kompatybilnego zestawu baterii oświetlenia awaryjnego (zalecamy EM300V ELB, zestaw ELP3 HV, EAN: 8719514881136) oraz modułu zabezpieczającego (EAN: 8721103152213).

Do pobrania