Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Opis produktu
CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E14
- Nominalny okres eksploatacji 15 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Narrow Cone
- Okres gwarancji 2 lata