Polska - Polski

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 h, Plastik

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Opis produktu

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 h, Plastik, 66 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kod zamówienia: 929003080102
Pełny kod zamówienia: 871951435873700

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU5.3
  • Nominalny okres eksploatacji
    40 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003080102 pdf 68.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 165.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003080102 pl_PL pdf 826.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003080102_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929003080102_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D IES 1.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB