Polska - Polski

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plastik

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

Opis produktu

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plastik, 65 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kod zamówienia: 929003079502
Pełny kod zamówienia: 871951435861400

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU5.3
  • Nominalny okres eksploatacji
    40 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt