Polska - Polski

Philips MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

Niższe łączne koszty eksploatacji!

Produkty

Produkt Porównaj
18,4
1 200
3000
-
G24q-2

Informacje o serii produktów

Opis

MASTER PL-C Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka, używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Dodatkowo lampy MASTER PL-C Xtra zapewniają znacznie niższe koszty eksploatacji. Wynika to z ich trwałości (ponad dwukrotnie większej niż standardowych lamp MASTER PL-C) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Korzyści

  • Mniejsza pracochłonność i niższe koszty serwisowania, możliwość zastąpienia wymiany indywidualnej wymianą grupową

  • Optymalne parametry oświetleniowe dla długiego okresu działania po włączeniu

Cechy

  • 4-kołkowy trzonek

  • Technologia świetlówek trójfosforowych

Zastosowania

  • Opracowana jako główne lub pomocnicze oświetlenie w profesjonalnych zastosowaniach
  • Oprawy oświetleniowe typu downlight wbudowane lub montowane na powierzchni, naścienne, stołowe i zwieszane
  • Odpowiednie do oświetlania miejsc, w których koszty konserwacji są wysokie (w związku z dużą wysokością do sufitu lub trudnym dostępem do niego): sklepy jedno- i wielobranżowe, supermarkety, magazyny, hale produkcyjne, miejsca publiczne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF

  • Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy

Do pobrania