Polska - Polski

Philips TL-D Colored

Świetlówki w kolorze żółtym, czerwonym, zielonym i niebieskim

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub zmieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

Korzyści

  • Atrakcyjne kolory do wyboru

Cechy

  • Fluorescencyjne proszki generujące kolor czerwony i żółty są zmieszane z barwnikiem blokującym fale o długościach dających niepożądane kolory

  • Współpracuje ze statecznikami konwencjonalnymi i elektronicznymi

Zastosowania

  • Efekty kolorystyczne na scenie, oświetlenie okien wystawowych, oświetlenie uroczystości, barów, sal tanecznych itp.

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet TL-D Colored pl_PL pdf 497.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-TL-D Colored
Wiele zasobów