Philips MASTER TL-D Eco

Proste oszczędzanie energii

Produkty

Produkt Porównaj
49,8
3 925
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informacje o serii produktów

Opis

Świetlówka MASTER TL-D Eco emituje taki sam strumień świetlny jak świetlówka MASTER TL-D Super 80. Jednak dzięki użyciu określonych związków fosforu i specjalnego gazowego wypełnienia potrzebuje do tego znacznie mniej energii. Przeznaczona jest do oświetlania szkół, biur, budynków administracji publicznej i placówek opieki zdrowotnej.

Korzyści

  • Proste zastąpienie dotychczasowych lamp umożliwia ograniczenie zużycia energii o ponad 10%

  • Zapewnia zgodność instalacji oświetleniowych z najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia wnętrz

Cechy

  • Jedyna świetlówka T8, która ogranicza zużycie energii o ponad 10% w dostępnych oprawach oświetleniowych ze statecznikami elektromagnetycznymi

  • Większe oszczędności energii dzięki statecznikom elektronicznym w zależności od ich typu (z kontrolą prądu lub mocy)

Zastosowania

  • Przeznaczone do instalacji w pomieszczeniach z temperaturą pokojową przekraczającą 20°C (co oznacza, że temperatura wokół lampy przekracza 25–35°C)
  • Główne zastosowania — oświetlanie biur, szkół i szpitali
  • dodatkowe zastosowania — oświetlanie sklepów, supermarketów i w przemyśle
  • Niewskazane używanie w niżej wymienionych warunkach: — przepływ powietrza wokół lamp — w przypadku opraw z aktywną wentylacją (temperatura lampy spadnie do poziomu temperatury pokojowej, poniżej wymaganych 25–35 °C) — w otwartych oprawach / belkach umiejscowionych bardzo blisko otworów wentylacyjnych lub nawiewów chłodnego powietrza — w przestrzeniach znajdujących się nad zamrażarkami (temperatura może łatwo spaść poniżej 20°C — w połączeniu z reduktorami napięcia (VRU)

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Do pobrania