Signify wprowadził na rynek nowy, zasilany z sieci czujnik ruchu i światła dziennego DALI
Signify wprowadził na rynek nowy, zasilany z sieci czujnik ruchu i światła dziennego DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Umożliwia on większą kontrolę nad oświetleniem oraz oszczędność energii, włączając światła tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Zaprojektowany do pracy w ramach platformy Signify Interact, może współdziałać z różnymi rodzinami produktów, w tym Maxos Fusion, GentleSpace i Pacific LED. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do danych z czujnika, co pozwala w pełni zoptymalizować zarządzanie oświetleniem.
Czujnik DALI zapewnia optymalne oświetlenie przy wysokościach sufitów od 2 do 16 metrów, dzięki czemu świetnie sprawdza się w obszarach przemysłowych, takich jak zakłady produkcyjne, magazyny, centra logistyczne i parkingi wewnętrzne. Zaprojektowany do współpracy z platformą zintegrowanego oświetlenia Signify Interact, zapewniając wysokiej jakości oświetlenie, możliwość zarządzania zasobami wraz z zaawansowaną kontrolą oświetlenia, co wpływa na bezpieczeństwo, zdrowie i komfort pracy, jak również oszczędność energii, kosztów i czasu.
Czujnik automatycznie dostosowuje poziom natężenia oświetlenia w zależności od ilości światła dziennego i wykorzystuje technologię wykrywania ruchu PIR (Passive Infrared) do sterowania oprawami. Dzięki regulowanej czułości można go dostosować do konkretnych przestrzeni i potrzeb użytkowników. Solidna, bezprzewodowa komunikacja Zigbee zapewnia najlepszy w swojej klasie zasięg do 50 metrów. Wybrane wersje czujnika charakteryzują się wysokimi klasami ochrony IP i IK, dzięki czemu są odporne na kurz, wodę i uszkodzenia mechaniczne w trudnych warunkach.
Czujnik obsługuje sterownik DALI 2 z częściami 251, 252 i 253 do pomiaru energii, a do zintegrowanego portu DALI 20 mA można podłączyć do 10 sterowników DALI. Konfiguracja odbywa się za pomocą aplikacji Interact Pro przez Bluetooth oraz pilota na podczerwień.
Greg Nelson
EVP & Business Leader, Professional Systems & Services w Signify.
W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej w Signify, Rzecznik Prasowy
Ewa Czaińska
Tel: +48 600 946 386
E-mail: ewa.czainska@signify.com
Signify, firma notowana na Euronext pod symbolem „LIGHT”, jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów. W jej portfolio znajdują się renomowane marki, jak: Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics i wiele innych. Dzięki innowacyjnym produktom, inteligentnym systemom i usługom, Signify wykorzystuje potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. W 2025 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,8 miliarda euro, zatrudniała około 27 000 pracowników i była obecna w ponad 70 krajach. Signify była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index, uzyskała ocenę „A” w rankingu CDP za działania na rzecz klimatu i transparentność, a także uzyskała ocenę EcoVadis Platinum.
Aktualności Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.