Polska - Polski

Nowy wymiar Zatoki Sportu – łódzki obiekt zyskuje nowoczesne oświetlenie od Signify
 

Czerwiec 2025

Nowy wymiar Zatoki Sportu – łódzki obiekt zyskuje nowoczesne oświetlenie od Signify

 
Łódź, Polska – Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne „Zatoka Sportu” Politechniki Łódzkiej zakończyło kompleksową modernizację systemu oświetlenia. Projekt zrealizowany we współpracy z firmą Signify, światowym liderem w tej dziedzinie, znacząco zwiększył funkcjonalność obiektu i dostosował go do wymagań transmisji telewizyjnych w jakości 4K. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym arena jest teraz gotowa na organizację międzynarodowych wydarzeń sportowych, kulturalnych i biznesowych, oferując możliwość tworzenia dynamicznych i spersonalizowanych scenariuszy świetlnych.
 

Punkt zwrotny – mistrzostwa, które ukazały potencjał obiektu

Znajdująca się w sercu Łodzi Zatoka Sportu to nowoczesny obiekt Politechniki Łódzkiej, który od początku stanowi ważny punkt na mapie nie tylko uczelni, ale także całego miasta. Jego powierzchnia obejmuje ponad 3 hektary użytkowe, na których znajdują się m.in. basen olimpijski, basen do skoków, wielofunkcyjna hala sportowa, strefa sportów walki, korty do badmintona i sale konferencyjne. Odbywają się tutaj przede wszystkim wydarzenia sportowe, ale również kulturalne, targi czy bankiety, przez co służy nie tylko społeczności akademickiej.

W 2022 roku obiekt był gospodarzem Akademickich Mistrzostw Europy – wydarzenia o randze międzynarodowej, które zgromadziło sportowców i widzów z całego kontynentu. To właśnie podczas tej imprezy zauważono zarówno ogromny potencjał obiektu, jak i elementy wymagające modernizacji, w tym właśnie oświetlenie. Dotychczasowe rozwiązania nie spełniały bowiem w pełni wymogów współczesnej realizacji transmisji TV w jakości 4K oraz dostosowania przestrzeni do wydarzeń o różnym charakterze.

 

Signify wdraża rozwiązania oświetleniowe dopasowane do zróżnicowanych potrzeb

Celem współpracy podjętej między Signify a Zatoką Sportu było stworzenie elastycznego systemu oświetlenia wewnętrznego, który będzie odpowiadał na potrzeby zróżnicowanych grup użytkowników – zawodników, kibiców oraz uczestników targów, gal, bankietów i innych wydarzeń.

Realizacja każdego projektu wymaga indywidualnego podejścia, dlatego zawsze uwzględniamy oczekiwania zarówno osób zarządzających obiektem, jak i jego użytkowników, czyli sportowców, kibiców czy innych gości. Musieliśmy zrobić coś, co pozwoliłoby uatrakcyjnić i wyróżnić nasz obiekt – dzięki dynamicznemu, wielobarwnemu oświetleniu, dostosowującemu się do różnych potrzeb obiektu, udało się ten cel w pełni osiągnąć."

 

Witold Nykiel,
prezes Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego „Zatoka Sportu”

 

Projekt był realizowany przez Signify we współpracy z firmą Optima Centrum sp. z o.o. sp. k. i stanowi przykład skutecznego partnerstwa technologicznego, opartego na zrozumieniu potrzeb użytkownika końcowego oraz wysokiej jakości wdrażanych rozwiązań. W ramach projektu zastosowano następujące rozwiązania oświetleniowe:

  • Philips ArenaVision LED gen. 3.5 zaawansowane technologicznie oprawy sportowe, zaprojektowane z myślą o transmisjach live i wysokim komforcie wzrokowym zawodników oraz widzów. Umożliwiają tworzenie dynamicznych scen świetlnych oraz synchronizację z dźwiękiem lub obrazem, co sprawdza się podczas eventów specjalnych;
  • Philips UniFlood M gen. 2 – modułowe oświetlenie projektorowe LED RGBW do iluminacji architektonicznej i zewnętrznej. Zastosowane w projekcie oprawy umożliwiają tworzenie dynamicznych wielobarwnych efektów świetlnych i podkreślenie unikalnego charakteru obiektu.

 

Zarządzanie systemem opiera się z kolei na nowoczesnym protokole DMX-RDM, umożliwiającym szybkie i w pełni zdalne dostosowanie parametrów oświetlenia do bieżących potrzeb.

 

Nowy system pozwala na uzyskanie różnych scenariuszy świetlnych – od dynamicznego światła sportowego, przez stonowaną atmosferę gali, po efektowne iluminacje sceniczne podczas wydarzeń specjalnych. Przeprowadzona modernizacja zapewniła również odpowiedni poziom natężenia światła dla różnorodnych aktywności, eliminując efekt olśnienia i poprawiając komfort wizualny uczestników na każdym poziomie: od boiska po ostatnie rzędy trybun.

 

Funkcjonalność w parze z oszczędnością

Korzyści z przeprowadzonej modernizacji to jednak nie tylko dopasowanie do różnych wydarzeń oraz podniesienie komfortu użytkowników przestrzeni. Signify zastosowało nowoczesne oprawy Philips LED, które zapewniają Politechnice Łódzkiej znaczne oszczędności, redukując zużycie prądu i wpływając pozytywnie na koszty eksploatacji. Co więcej, wdrożone rozwiązania cechują się długą żywotnością i są przyjazne dla środowiska. Zmodernizowany system oświetlenia wewnętrznego, sprawił, że Zatoka Sportu zyskała również na swoim prestiżu. Obiekt spełnia obecnie wymagania transmisji telewizyjnych i jest w pełni gotowy do obsługi wydarzeń o randze krajowej oraz międzynarodowej. Światło stało się elementem scenografii wydarzeń, narzędziem narracyjnym i nośnikiem emocji, które podnoszą jakość odbioru – zarówno na miejscu, jak i przed ekranem. Zatoka Sportu to dziś obiekt, który spełnia najwyższe standardy techniczne, a przy tym odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności. Szeroka dostępność i różnorodność wydarzeń odbywających się na jego terenie sprawiają, że nowy system oświetleniowy realnie wpływa na jakość życia mieszkańców – zwiększając dostęp do bezpiecznej, nowoczesnej i inspirującej przestrzeni do aktywności fizycznej, edukacji i integracji. To doskonały przykład tego, jak technologia może wspierać nie tylko sport, ale również rozwój społeczny i miejski.

W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej w Signify, Rzecznik Prasowy

Ewa Czaińska

Tel: +48 600 946 386

E-mail: ewa.czainska@signify.com

O Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

Meydan Bridge

Więcej informacji prasowych

  • Wyniki Signify za czwarty kwartał oraz wyniki za rok 2025

    stycznia 30, 2026

    Wyniki Signify za czwarty kwartał oraz wyniki za rok 2025

  • Signify otrzymuje ocenę „A” od CDP za wyniki klimatyczne i przejrzystość

    stycznia 08, 2026

    Signify otrzymuje ocenę „A” od CDP za wyniki klimatyczne i przejrzystość

  • Przełomowa funkcja Hue SpatialAware™

    stycznia 07, 2026

    Przełomowa funkcja Hue SpatialAware™