Philips ArenaVision LED gen3.5
ArenaVision LED gen. 3.5 — rewolucja w oświetleniu obiektów sportowych
Produkty
| Produkt | Porównaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 130 830 | 5700 | 90 | 1 010 | |||
130 | 130 830 | 5700 | 90 | 1 010 | |||
144 | 145 200 | 5700 | 80 | 1 010 | |||
144 | 145 200 | 5700 | 80 | 1 010 | |||
150 | 151 360 | 5700 | 70 | 1 010 | |||
150 | 151 360 | 5700 | 70 | 1 010 | |||
129 | 193 600 | 5700 | 90 | 1 500 | |||
129 | 193 600 | 5700 | 90 | 1 500 |
Informacje o serii produktów
Opis
System oświetlenia Philips ArenaVision LED to nowatorskie rozwiązanie LED do oświetlania stadionów i hal sportowych, które odpowiada najnowszym standardom transmisji telewizyjnej. Oprawy ArenaVision LED oferują doskonałą jakość światła, wydajne odprowadzanie ciepła i długi okres eksploatacji. W połączeniu z systemami sterowania, takimi jak Interact Sports, ArenaVision LED zapewnia oświetlenie zgodnie z harmonogramem lub poprzez dynamiczne zmiany wykonywane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nadaje się idealnie do organizowania specjalnych pokazów świetlnych przed głównym wydarzeniem, w jego trakcie lub po nim. W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zarówno w zastosowaniach wnętrzowych, jak i zewnętrznych, naświetlacze są dostępne w dwóch wersjach jednoczęściowego korpusu z odlewu ciśnieniowego, w którym znajdują się odpowiednio 2 i 3 moduły świetlne LED. Obie wersje mogą być zasilane zewnętrznie — z osobną puszką zasilacza do montażu w pewnej odległości od oprawy (wersja BV) lub puszką przymocowaną do zaczepu montażowego oprawy (wersja HGB). Puszka zasilacza zewnętrznego ułatwia montaż i obniża koszty początkowe.
Korzyści
Maksymalna elastyczność konstrukcyjna umożliwiająca dopasowanie do różnych architektur obiektów sportowych i wysoka jakość oświetlenia — zgodna z międzynarodowymi normami transmisji dla każdego rodzaju sportu
Pojedynczy zasilacz DMX o dużej mocy i stopniu ochrony IP66 umożliwia podłączenie ArenaVision LED do systemu zarządzania oświetleniem Interact Sports, dzięki czemu można zdalnie zarządzać oświetleniem i tworzyć dynamiczne pokazy świetlne
Cechy
Jednoczęściowy korpus z odlewu ciśnieniowego, stopień ochrony przed kurzem i wodą IP66
Szeroki wybór asymetrycznych i symetrycznych układów optycznych zapewnia niski poziom olśnienia i najlepszą w klasie równomierność oświetlenia przekraczającą wymagania wszystkich standardów dotyczących oświetlenia obiektów sportowych