Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4214 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG10-10
BGP291 LED49-4S/730 II DM32 MSP SRG10 H0
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Universell for diameter 32 til 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet, regulering, 4214 lm, 32.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Kabel, 8,0 m uten plugg, To push-in-koblinger, 5-pols