Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 47 W, 7216 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, STD
BGP293 LED84-4S/740 II DM32 MSP CLO-LS-6
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Universell for diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer, Konstant lyseffekt, 7216 lm, 47 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 8,0 m uten plugg, To push-in-koblinger, 5-pols