Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 29.5 W, 4176 lm, 4000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP

BGP292 LED49-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTS

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 4176 lm, 29.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, To push-in-koblinger, 5-pols

Bestillingskode: 910925866915
Full bestillingskode: 871951410178400

Nedlastinger