Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 19.6 W, 2552 lm, 4000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP

BGP291 LED30-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTH

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 2552 lm, 19.6 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, To push-in-koblinger, 5-pols

Bestillingskode: 910925866907
Full bestillingskode: 871951410170800

Nedlastinger